Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
190145
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | Silver |
Cord | AH-145 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo in acciaio inox spesso, il codice articolo è il seguente: 190145.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 190145.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali