• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tappo di protezione fresa integrale【100 Pezzi per confezione】

Tappo di protezione fresa integrale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AMS-12

Marca: NIIGATA SEIKI

Prezzo: 45.95

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AMS-12

Codice componente
AMS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type End Mill Protective Cap Optimum Shaft Diameter(mm) 12 Overall Length(mm) 77
Protection length(mm) 70 Mass(g) 210 Number Contained in 1 Set 100 pcs.
Material Polypropylene Application For the protection of end mill blades. Features 1 Transparent case makes it easy to manage and identify end mills.
Features 2 Also suitable for protecting end mill bits stored in a tool rack. Features 3 Safety structure that prevents detachment

Si trova sulla pagina di Tappo di protezione fresa integrale, il codice articolo è il seguente: AMS-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMS-12.

Supporto tecnico