Fresa Axel Mill, a elevata efficienza 3-D, 3ZFKM (media)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3ZFKM030-060-06
3ZFKM030-080-06
3ZFKM040-080-06
3ZFKM040-120-06
3ZFKM050-100-06
3ZFKM050-130-06
3ZFKM060-130-06
3ZFKM070-160-08
3ZFKM080-190-08
3ZFKM100-220-10
3ZFKM120-260-12
3ZFKM160-350-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)

57.16 €

1 Disponibile 6 giorni 366500-0.0153.26.5

55.66 €

1 Disponibile 6 giorni 386500-0.0153.28.6

59.66 €

1 Disponibile 6 giorni 486500-0.0154.28.6

58.17 €

1 Disponibile 6 giorni 4126500-0.0154.213.0

63.87 €

1 Disponibile 6 giorni 5106500-0.0155.210.8

62.37 €

1 Disponibile 6 giorni 5136500-0.0155.214.0

66.45 €

1 Disponibile 6 giorni 6136500-0.02--

85.03 €

1 Disponibile 6 giorni 7168600-0.027.217.3

85.03 €

1 Disponibile 6 giorni 819860-0.005-0.025--

99.42 €

1 6 giorni 10221070-0.005-0.025--

100.73 €

1 6 giorni 12261275-0.01-0.03--

213.07 €

1 6 giorni 16351690-0.010-0.030--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Coating Details Mega-Coat

Supporto tecnico