Taglienti inferiori con profilo arrotondato speciale, a 6 taglienti, lavorazione ad elevato avanzamento, 6PDRS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6PDRS060-045-06
6PDRS080-060-08
6PDRS100-075-10
6PDRS120-090-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
External diameter Dc
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)

90.40 €

1 6 giorni 4.557966-0.020~-0.038

130.03 €

1 6 giorni 6631288-0.025~-0.047

178.40 €

1 6 giorni 7.572151010-0.025~-0.047

227.46 €

1 6 giorni 983181212-0.032~-0.059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 Number of flutes(sheet) 6
Coating Per acciai generici Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R

Supporto tecnico