Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QS-SMALL1212E3 |
QS-SMALR1010E3 |
QS-SMALR1010E-X |
QS-SMALR1212E-X |
QS-SMALR1616E3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Shank height (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions f2 (mm) | Dimension H1 (mm) | Usable length (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.55 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 12 | 12 | - | 12 | - | MAxL 3.. | 12 | ||
124.55 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | - | 10 | - | MAxL 3.. | 10 | ||
124.55 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 20 | MAxR 3.. | 10 | ||
144.39 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 12 | 12 | 7.5 | 12 | 20 | MAxR 3.. | 12 | ||
129.82 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 16 | 16 | - | 16 | - | MAxL 3.. | 16 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Groove Width(mm) | 0.7-2.0 | Number of corners for tip use | 2 angoli |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L3(mm) | 27 | Tip tightening torque(Nm) | 1.2 | Overall Length(mm) | 70 |
Tip Size | 3 |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Shank height(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions f2(mm)
Dimension H1(mm)
Usable length(mm)
Gauge Chip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali