Codolo T-Max

Codolo T-Max

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • CKJNL2525M16
  • CKJNR2525M16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CKJNR4025R16

Marca: SANDVIK

Prezzo: 268.83

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CKJNR4025R16

Codice componente
CKJNR4025R16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

268.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape K(55°) Application Diametro esterno / Faccia / Profilatura / Smusso Clamp Shape Con morsetto
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo Shank height(mm) 40
Shank width(mm) 25 Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) -3 Cutting Angle(°) 93 Clearance angle(°) 0
Function Width(mm) 32 Function Height(mm) 40 Function Length(mm) 200
Dimension L3(mm) 32 Tip Size 16 Gauge Chip KNUX 16 04 05L

Si trova sulla pagina di Codolo T-Max, il codice articolo è il seguente: CKJNR4025R16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKJNR4025R16.

Supporto tecnico