Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 2.38 | 09 | 0.21875 | 2025 | ||
8.84 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.4 | 2.38 | 09 | 0.21875 | 5015 | ||
9.87 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.2 | 3.18 | 11 | 0.25 | 5015 | ||
9.14 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 3.18 | 11 | 0.25 | 2025 | ||
9.04 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.4 | 3.18 | 11 | 0.25 | 5015 | ||
8.50 € | 10 | Disponibile | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 0.4 | 3.18 | 11 | 0.25 | H13A | |
9.04 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.8 | 3.18 | 11 | 0.25 | 2025 | ||
9.04 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.8 | 3.18 | 11 | 0.25 | 5015 | ||
13.02 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.4 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
15.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.4 | 3.18 | 16 | 0.375 | 5015 | ||
15.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | 0.4 | 3.18 | 16 | 0.375 | 235 | ||
13.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
13.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 5015 | ||
15.31 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
15.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | 0.8 | 3.18 | 16 | 0.375 | 235 | ||
13.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.2 | 3.18 | 16 | 0.375 | 2025 | ||
19.60 € | 10 | 11 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.8 | 4.76 | 22 | 0.5 | 2025 | ||
22.98 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 1.2 | 4.76 | 22 | 0.5 | 2025 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Type | R |
Tip relief angle(°) | 11 |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali