Codolo per inserti in ceramica T-Max

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L176.9-3236-06
R176.9-3236-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly

216.90 €

1 6 giorni Lato sinistro

216.90 €

1 6 giorni Lato destro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno / Profilatura / Post-rettifica Clamp Shape Con morsetto
Shank height(mm) 32 Shank width(mm) 36 Rake angle(°) 0
Blade Inclination Angle(°) 0 Function Width(mm) 36.6 Function Height(mm) 32
Function Length(mm) 170 Tip Size 06 iC 1/4
Gauge Chip RCGX 06 06 00 Dimensions ar(mm) 19.4

Supporto tecnico