CORO-TURN RC, codolo per inserti in ceramica

CORO-TURN RC, codolo per inserti in ceramica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DDJNL3232P15-2

Codice componente
DDJNL3232P15-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

244.52 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape D (Profilo a rombo 55°) Application Diametro esterno / Profilatura / Smusso Clamp Shape Morsetto fermacavo
Selfishly Lato sinistro Shank height(mm) 32 Shank width(mm) 32
Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -7 Lead Angle(°) -3
Cutting Angle(°) 93 Function Width(mm) 40 Function Height(mm) 32
Function Length(mm) 170 Dimension L3(mm) 39.4 Tip Size 15
Gauge Chip DNGQ 15 07 08 Torque(Nm) 3.9

Si trova sulla pagina di CORO-TURN RC, codolo per inserti in ceramica, il codice articolo è il seguente: DDJNL3232P15-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DDJNL3232P15-2.

Supporto tecnico