Codice articolo del costruttore: 570-32L123G18B
Marca: SANDVIK
Prezzo: 143.21 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
570-32L123G18B
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio / Profilatura | Groove Width(mm) | 3 | Maximum Groove Depth(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Number of corners for tip use | 2 angoli | Sheet size | G |
Tool Style | 570-xxR/L123..B | Dimension L1(mm) | 14 | Gauge Chip | N123G2-0300- GM |
Tip tightening torque(Nm) | 3 | Minimum Machining Diameter(mm) | 147 | Dimensions d mm(mm) | 32 |
Dimensions/f1(mm) | 41.1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali