Codice articolo del costruttore: 570-DCLNL-40-19-L
Marca: SANDVIK
Prezzo: 359.24 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
570-DCLNL-40-19-L
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Minimum Machining Diameter | 57 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Clamp Shape | Morsetto fermacavo | Overall Length | 42 |
Shank diameter | 40 | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Torque(Nm) | 6.4 |
Cutting Angle(°) | 95 | Tool Lead Angle(°) | -5 | Dimensions f1(mm) | 34 |
Tip Size(mm) | 19 | Tip Size iC | 41702 | Rake angle γ(°) | -6 |
Blade Inclination Angle λs(°) | -12 | Gauge Chip | CNMG 19 06 12 |
Si trova sulla pagina di Testina di taglio per CORO-TURN SL CORO-TURN RC, il codice articolo è il seguente: 570-DCLNL-40-19-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 570-DCLNL-40-19-L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali