Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
570-32LF-2020 |
570-32RF-2020 |
570-40LF-3232 |
570-40RF-3232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension H (mm) | Dimension B (mm) | Clamp Length lc (mm) | Dimension H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.25 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 113.65 | 32 | 18 | 97.65 | 20 | 20 | 113.65 | 20 | ||
158.14 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 113.65 | 32 | 18 | 97.65 | 20 | 20 | 113.65 | 20 | ||
221.56 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 154 | 40 | 26 | 134 | 32 | 32 | 154 | 32 | ||
257.16 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 154 | 40 | 26 | 134 | 32 | 32 | 154 | 32 |
Loading...
Application | Diametro interno | Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Specifications | Shank adapter |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | 0° | Dimensions Dth(mm) | G1/8" |
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali