Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R200-024A32-16L |
R200-024A32-16M |
R200-028A32-12L |
R200-030A32-20L |
R200-034A32-16M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Finish category | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimensions az (mm) | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.66 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Finitura | 2 | 8 | 21800 | 4.9 | 24 | 1.6 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 16 | ||
417.44 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 8 | 21800 | 4.9 | 24 | 1.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 16 | ||
386.66 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Finitura | 2 | 6 | 26300 | 3.7 | 28 | 1.7 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | ||
417.44 € | 1 | 6 giorni | 50mm | Finitura | 2 | 10 | 20900 | 6.1 | 30 | 1.7 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 20 | ||
456.61 € | 1 | 6 giorni | 50mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 8 | 18300 | 4.9 | 34 | 1.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 16 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L)(mm) | 240 | Shank diameter (d)(mm) | 32 | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo |
Underneck length (ℓ1)(mm) | 63 | Details Type | Cylindrical shank | Dimension L3(mm) | 63 |
Blade distribution | Equal division | Other Processing Applications | Profiling, axial direction/plunge milling |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Finish category
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimensions az(mm)
Dimensions Dc(mm)
Mass(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali