Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Finish category | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Dimensions l5 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dth (mm) | Dimensions/l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.37 € | 1 | 6 giorni | 12mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 0.7 | 15 | - | 12.8 | 0.1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 5 | Equal division | 25 | M8 | 17 | ||
281.46 € | 1 | 6 giorni | 12mm | Finitura | 2 | 1 | 14 | 5 | 12.8 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 7 | Equal division | 25 | M8 | 16.6 | ||
297.99 € | 1 | 6 giorni | 15mm | Finitura | 2 | 1.2 | - | 8 | 12.8 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 7 | Equal division | 25 | M8 | - | ||
256.07 € | 1 | 6 giorni | 16mm | Finitura | 2 | 1.5 | - | 8 | 12.8 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 25 | M8 | - | ||
350.49 € | 1 | 6 giorni | 20mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 1.5 | - | 12 | 17.8 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 30 | M10 | - | ||
313.55 € | 1 | 6 giorni | 20mm | Finitura | 2 | 2 | - | 10 | 17.8 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 10 | Equal division | 30 | M10 | - | ||
369.93 € | 1 | 6 giorni | 24mm | Finitura | 2 | 5 | - | 12 | 20.8 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Equal division | 35 | M12 | - | ||
364.27 € | 1 | 6 giorni | 25mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 4 | - | 17 | 21 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 35 | M12 | - | ||
369.93 € | 1 | 6 giorni | 25mm | Finitura | 2 | 2 | - | 15 | 20.8 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 10 | Equal division | 35 | M12 | - | ||
406.87 € | 1 | 6 giorni | 25mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 2 | - | 15 | 20.8 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 10 | Equal division | 35 | M12 | - | ||
547.84 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 5 | 4 | - | 24 | 21 | 0.2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
501.17 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 4 | 4 | - | 24 | 21 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 45 | M16 | - | ||
501.17 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 4 | 4 | - | 22 | 28.8 | 0.2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
391.32 € | 1 | 6 giorni | 32mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 5 | - | 20 | 28.8 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
501.17 € | 1 | 6 giorni | 35mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 4 | 4 | - | 25 | 28.8 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
453.53 € | 1 | 6 giorni | 35mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 3 | 5 | - | 23 | 28.8 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
641.16 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 6 | 4 | - | 32 | 21 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
594.50 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 5 | 4 | - | 30 | 28.8 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
547.84 € | 1 | 6 giorni | 40mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 4 | 5 | - | 28 | 28.8 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
594.50 € | 1 | 6 giorni | 42mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 5 | 4 | - | 32 | 28.8 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
547.84 € | 1 | 6 giorni | 42mm | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media | 4 | 5 | - | 30 | 28.8 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - |
Loading...
Machining Application | Tipo piano | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina | Mounting Method | Spina di centraggio |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Engine Speed n max | - | Details Type | Screw type coupling | Dimension L3(mm) | - |
Machining Application Details | Light Cutting Face Milling / Profiling |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Finish category
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Dimensions l5(mm)
Dimensions Dc(mm)
Dimensions D 5m(mm)
Mass(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali