• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto CoroMill 300

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R300-0720E-MM-2040
R300-0720E-PM-1025
R300-0724E-MM-2040
R300-0724E-PM-1025
R300-0828M-KH-3330
R300-1032M-KH-3330
R300-1240E-KM-3330
R300-1240M-KH-3330
R300-1648M-KH-3330
R300-2060M-KH-3330
R300-2570M-KH-3330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Tip Thickness S
(mm)
Detailed Material

15.00 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.078GC2040

14.47 €

10 6 giorni Acciaio / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.078GC1025

15.00 €

10 6 giorni Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio0.094inchGC2040

14.47 €

10 6 giorni Acciaio / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.094inchGC1025

14.63 €

10 12 giorni ---

14.63 €

10 14 giorni ---

23.40 €

10 12 giorni ---

18.33 €

10 12 giorni ---

21.85 €

10 14 giorni ---

33.44 €

10 12 giorni ---

41.53 €

10 14 giorni ---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) R (Tipo circolare) Clearance angle D(15°) Available corners Altro
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 0.276inch Tip hand (right or left) Right-hand Tip Size 07
Machining State Medium

Supporto tecnico