Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
15.93 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 11 giorni | Ghisa | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.45 | 0.8 | GC3040 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 11 giorni | Ghisa | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 11 giorni | Ghisa | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
18.71 € | 10 | 5 giorni | Ghisa | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.45 | 0.8 | GC3040 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
21.28 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
15.32 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.95 | 0.8 | H13A | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
27.89 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 11 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
17.40 € | 10 | 9 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | CT530 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
17.40 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.95 | 0.8 | H13A | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
17.82 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
18.03 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
17.82 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
31.11 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Light | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
26.51 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
26.59 € | 10 | 9 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
19.18 € | 10 | 9 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 4.95 | 0.8 | H13A | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
20.03 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Strongest Blade |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (Rettangolare) | Clearance angle | N(0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | No-hand |
Configura
Proprietà di base
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali