Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA390-080J25.4-17H |
RA390-100J31.75-18M |
RA390-125J38.1-18M |
RA390-160J50.8-18M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756.03 € | 1 | 6 giorni | 80mm | 50 | 25.4 | 8 | 15.7 | 14400 | 1 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes), without Coolant | 17 | ||
828.78 € | 1 | 6 giorni | 100mm | 50 | 31.75 | 7 | 15.4 | 5200 | 2.1 | Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant | 18 | ||
1,119.80 € | 1 | 6 giorni | 125mm | 63 | 38.1 | 8 | 15.4 | 4600 | 3 | Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant | 18 | ||
1,436.94 € | 1 | 6 giorni | 160mm | 63 | 50.8 | 12 | 15.4 | 4000 | 9.8 | Cross Pitch (Medium Flutes), without Coolant | 18 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Grafite / Resina | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Details Type | Arbor Mounted (FMA Type) |
Coolant | Without Coolant | Cutting Angle (κr)(°) | 90 | Blade distribution | Unequal division |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Mass(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali