Fresa CoroMill 590

Fresa CoroMill 590

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Una fresa frontale a taglio leggero adatta per la finitura ad alta velocità [Caratteristiche] L'utensile è progettato con un'interfaccia dentellata per una maggiore stabilità e una riduzione del runout.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R590-063Q22S-11M
R590-080Q27A-11M
R590-080Q27S-11M
R590-100Q32A-11M
R590-100Q32S-11M
R590-125Q40A-11M
R590-125Q40S-11M
R590-160Q40A-11M
RA590-080J25A-11M
RA590-080J25S-11M
RA590-100J31A-11M
RA590-100J31S-11M
RA590-125J38A-11M
RA590-125J38S-11M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Engine Speed n max Details Type Mass
(kg)
Specifications Tip tightening torque
(Nm)

1,030.98 €

1 6 giorni 63mm4022535100Arbor Mounted0.7Cross Pitch (Medium Flutes)50

1,129.13 €

1 6 giorni 80mm5027627500Arbor Mounted0.3Cross Pitch (Medium Flutes)50

1,026.52 €

1 6 giorni 80mm5027627500Arbor Mounted1.5Cross Pitch (Medium Flutes)90

1,269.04 €

1 6 giorni 100mm5032623800Arbor Mounted0.5Cross Pitch (Medium Flutes)200

1,157.11 €

1 6 giorni 100mm5032623800Arbor Mounted2.1Cross Pitch (Medium Flutes)200

1,763.40 €

1 6 giorni 125mm6340820700Arbor Mounted0.8Cross Pitch (Medium Flutes)230

1,604.83 €

1 6 giorni 125mm6340820700Arbor Mounted3.3Cross Pitch (Medium Flutes)230

2,643.92 €

1 14 giorni 160mm63401017900Arbor Mounted1.7Cross Pitch (Medium Flutes)230

1,129.13 €

1 6 giorni 80mm5025.4627500Arbor Mounted (FMA Type)0.3Cross Pitch (Medium Flutes), Aluminum Body50

1,026.52 €

1 6 giorni 80mm5025.4627500Arbor Mounted (FMA Type)1.5Cross Pitch (Medium Flutes), Steel Body90

1,269.04 €

1 6 giorni 100mm6331.75623800Arbor Mounted (FMA Type)0.5Cross Pitch (Medium Flutes), Aluminum Body200

1,157.11 €

1 6 giorni 100mm6331.75623800Arbor Mounted (FMA Type)2.1Cross Pitch (Medium Flutes), Steel Body200

1,763.40 €

1 6 giorni 125mm6338.1820700Arbor Mounted (FMA Type)0.8Cross Pitch (Medium Flutes), Aluminum Body230

1,604.83 €

1 6 giorni 125mm6338.1820700Arbor Mounted (FMA Type)3.3Cross Pitch (Medium Flutes), Steel Body230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Ghisa / Alluminio / Rame Mounting Method Albero
Finish category Finitura Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Dimension L3(mm) -
Dimensions D 5m(mm) - Coolant Coolant Center-Through Cutting Angle (κr)(°) 90
Tip Size(mm) 11 Blade distribution Equal division Program Length(mm) -

Supporto tecnico