Punta per foratura Super U

Punta per foratura Super U
Ideal for machining requiring deep cutting and a highly rigid tip

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
880-020204H-C-LM-1144
880-030305H-C-LM-1144
880-0403W07H-P-MS-2044
880-0704W10H-P-LM-H13A
880-080508H-C-GM-1044
880-080508H-C-GR-1044
880-080508H-C-LM-1044
880-080508H-C-LM-H13A
880-0805W10H-P-LM-H13A
880-090608H-C-GM-1044
880-090608H-C-LM-1044
880-0906W10H-P-LM-H13A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Type Use according to type Tip Size Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Nose R
(mm)
Inscribed Circle IC

25.19 €

10 6 giorni 14~16Acciaio inox[○] / Titanio[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips22.42.20.44.9

25.19 €

10 6 giorni 16.5~19.5Acciaio inox[○] / Titanio[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips32.62.50.55.7

22.06 €

10 6 giorni 20~23.9Acciaio inox[○] / Titanio[○]Peripheral BladeDedicated for stainless steel42.82.80.77.4

22.08 €

10 6 giorni 36~43Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Peripheral BladeFor Work Materials with Extended Chips744112.35

30.80 €

10 6 giorni 44~52Acciaio generico[○] / Acciaio ad alta durezza[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Center bladeAll-Round Breaker84.54.70.814.85

30.80 €

10 6 giorni 44~52Acciaio generico[○] / Ghisa[○]Center bladeFor High-Speed Feeding of Steel /Cast Iron84.54.70.814.85

30.80 €

10 6 giorni 44~52Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips84.54.70.814.85

21.18 €

10 9 giorni 44~52Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips84.54.70.814.85

21.18 €

10 9 giorni 44~52Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Peripheral BladeFor Work Materials with Extended Chips84.54.7115.45

33.24 €

10 6 giorni 53~63Acciaio generico[○] / Acciaio ad alta durezza[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Center bladeAll-Round Breaker95.54.70.817.9

33.24 €

10 6 giorni 53~63Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips95.54.70.817.9

23.12 €

10 11 giorni 53~63Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○]Peripheral BladeFor Work Materials with Extended Chips95.54.7118.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tolerance Class H (IC±0.03mm)

Supporto tecnico