Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L175.32-3223-30 |
L175.32-3223-1911 |
L177.32-3219-19 |
L177.32-3219-1911 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Function Width (mm) | Function Length (mm) | Dimension l2 (mm) | Tip Size | iC | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.99 € | 1 | 6 giorni | 31 | 22.6 | 23 | 35 | 42.2 | 30 | 1.181 | LNMX30 19 40 | ||
242.08 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 20.5 | 23 | 35.9 | 43.5 | 19 | 3/4 | CNMX 19 19 40 | ||
225.29 € | 1 | 6 giorni | 31 | 18.6 | 19.1 | 35 | 42.2 | 19 | 3/4 | LNMX 19 19 40 | ||
280.50 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 18.1 | 19.1 | 35 | 42.2 | 19 | 3/4 | CNMX 19 19 40 |
Loading...
Selfishly | Lato sinistro | Function Height(mm) | 32 |
---|
Configura
Proprietà di base
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Function Width(mm)
Function Length(mm)
Dimension l2(mm)
Tip Size
iC
Gauge Chip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali