Ruote lucidanti【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FW10025-100
FW10025-240
FW12525-120
FW12525-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))

79.35 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1001007000

89.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1002407000

109.68 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1251206000

84.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1254006000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Shaft Diameter(mm) 12.7 Abrasive grain Non applicabile
Width(mm) 25 Compatible Tools Hand grinder (air, electric) Features Polishing cloth operates that spreads due to centrifugal force. By changing the rotational speed, the contact with the workpiece can be freely adjusted. For hard, flat workpieces, increase the rotational speed and for soft workpieces with irregular shapes, reduce the rotational speed before work. It is possible to do various work from removing tough rust to polishing curved surfaces and adding hair lines.
Application For removal of rust, cleaning, and polishing of flat and curved surfaces

Supporto tecnico