Inserto a sezione rotonda ad angolo acuto per spianatura in HSS, modello S632

Inserto a sezione rotonda ad angolo acuto per spianatura in HSS, modello S632
  • Sconto volumi elevati
Pialle, lama diritta e affilata con angolo arrotondato, inserto in acciaio rapido brasato, tipo S632. Lunghezza totale (mm): 210 Altezza gambo (mm): 19 Larghezza gambo (mm): 19

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB632-16
TTB632-19
TTB632-19-25
TTB632-22
TTB632-25
TTB632-32
TTB632-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

51.52 €

10 7 giorni ---2-16-----10

71.58 €

1 Disponibile 7 giorni 19210193-1982972131

83.09 €

10 7 giorni 19240254-19X25832828510

82.08 €

10 7 giorni ---5-22-----10

83.09 €

1 7 giorni 25270257-251038102851

131.66 €

5 7 giorni 3233329-321745113585

244.90 €

1 7 giorni 383803811-382054114385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico