Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MBW6025-40
Particle Size(#) | 40 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 18000 | Diameter x Width(mm) | 60×25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter x Shaft Length(mm) | 6×40 | Packaging Quantity(units/sheets) | 1 | Abrasive material | Alumina |
Structure of Abrasive Material | Abrasive Cloth | Compatible Tools | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali