Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CON10015-A-60-60 |
CON10015-A-80-80 |
CON10015-A-120-120 |
CON10015-Z-40-40 |
CON12522-Z-80-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 100 | 15(16) | 60 | A grana abrasiva | ||
81.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 100 | 15(16) | 80 | A grana abrasiva | ||
81.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 100 | 15(16) | 120 | A grana abrasiva | ||
81.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 100 | 15(16) | 40 | Z grana abrasiva | ||
110.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 125 | 22.2 | 80 | Z grana abrasiva |
Loading...
Type | Disco multi-lama | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Type | Techno |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Sheets) | 10 | Features | The disc surface is angled. It does not dig into the workpiece even if work angle increases, making grinding and polishing easy. In addition, both the circumference surface and center part are worn out at the same time, so the disc can be used up completely. A is suitable for general grinding and polishing of metal, while Z is suitable for heavy grinding and polishing of stainless steel etc. | Application | A is general metal polishing and grinding, while Z is heavy grinding and polishing work, such as stainless steel |
Substrate structure | Abrasive Cloth |
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Abrasive grain
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali