Punta di centraggio dura S-CDR

Punta di centraggio dura S-CDR
Essendo in metallo duro, ha un'elevata durezza ed elasticità e può essere utilizzato per la lavorazione di acciaio, ghisa e alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCDR1-60
SCDR1-90
SCDR1.5-60
SCDR1.5-90
SCDR2-60
SCDR2-90
SCDR2.5-60
SCDR2.5-90
SCDR2.5-608
SCDR3-60
SCDR3-90
SCDR3-608
SCDR4-60
SCDR4-90
SCDR5-60
SCDR5-90
SCDR5-6012
SCDR6-60
SCDR6-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/Dc2
(mm)
Dimensions/α°

74.04 €

1 6 giorni 1145460

82.85 €

1 6 giorni 1145490

94.55 €

1 6 giorni 1.51.550560

106.30 €

1 6 giorni 1.51.550590

116.56 €

1 6 giorni 2255660

90.64 €

1 6 giorni 2255690

103.86 €

1 6 giorni 2.52.560860

136.44 €

1 6 giorni 2.52.560890

133.65 €

1 6 giorni 2.52.560860

103.86 €

1 6 giorni 3365860

137.38 €

1 6 giorni 3365890

133.65 €

1 6 giorni 3365860

164.37 €

1 6 giorni 44651060

182.06 €

1 6 giorni 44651090

177.41 €

1 6 giorni 55781160

224.89 €

1 6 giorni 55781290

217.44 €

1 6 giorni 55781260

493.02 €

1 6 giorni 66901860

514.43 €

1 6 giorni 66901890

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Carburo Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento With/without Oil Hole N/A
Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys Machining Application Drilling Specifications CDS Type (Standard Type)

Supporto tecnico