Codice articolo del costruttore: TNEN1204AN-K20W
Marca: SANDVIK
Prezzo: 33.57 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TNEN1204AN-K20W
Shape (initial letter of model number) | T (Triangolo equilatero) | Clearance angle | N(0°) | work material | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 3 | Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 12.7 | Tip Thickness S(mm) | 4.76 |
Corner R(mm) | - | Detailed Material | K20W | Maximum Cutting Ap(mm) | 6 |
Dimensions la(mm) | 12 | Wiper Length BS(mm) | 2.5 | Tip hand (right or left) | No-hand |
Tip Size | 12 | Machining State | Medium |
Si trova sulla pagina di Sandvik Auto, il codice articolo è il seguente: TNEN1204AN-K20W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNEN1204AN-K20W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali