Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1515 | G | PF | ||
18.41 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 1.2 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1525 | G | PF | ||
21.70 € | 10 | 11 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 4.76 | 15 | 0.5 | S05F | G | SF | ||
22.10 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 4.76 | 15 | 0.5 | 5015 | G | QM | ||
24.56 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | - | 1.2 | 4.76 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KR | ||
27.89 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
26.77 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | Rettifica media | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KM | ||
27.89 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
27.89 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | QM | ||
26.77 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | Rettifica media | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KM | ||
26.55 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | MF | ||
24.11 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Finitura | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | G | MF | ||
27.89 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
26.55 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1515 | G | PF | ||
24.11 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 5015 | G | PF | ||
26.55 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | QM | ||
27.89 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | QM | ||
26.77 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | - | 1.6 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KR | ||
23.44 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | ||
21.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | ||
30.44 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1515 | X | WF | ||
27.65 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Rettifica media | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1525 | X | WM | ||
27.65 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WM | ||
27.65 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WMX | ||
27.65 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 1.6 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WMX |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip relief angle(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali