Fresa Mirror Radius, RNM, inserto compatibile HRM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRM-060-R05-JC8015
HRM-060-R10-JC8015
HRM-060-R15-JC8015
HRM-080-R20-JC8015
HRM-090-R20-JC8015
HRM-100-R20-JC8015
HRM-110-R20-JC8015
HRM-120-R20-JC8015
HRM-130-R20-JC8015
HRM-160-R20-JC8015
HRM-170-R30-JC8015
HRM-200-R20-JC8015
HRM-200-R30-JC8015
HRM-220-R30-JC8015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Available corners Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Dimensions/φDc
(mm)
Dimensions/R
(mm)
Dimensions/C
(mm)

63.60 €

2 6 giorni 162560.5-

63.60 €

2 6 giorni 262561-

63.60 €

2 6 giorni 262561.5-

66.74 €

2 6 giorni 282.47820.3

68.27 €

2 6 giorni 292.47920.3

70.70 €

2 6 giorni 2102.68.51020.3

72.22 €

2 6 giorni 2112.68.51120.3

74.45 €

2 6 giorni 2123101220.5

75.75 €

2 6 giorni 2133101320.5

76.98 €

2 6 giorni 2164121620.5

79.01 €

2 6 giorni 2174121730.5

80.83 €

2 6 giorni 2205152020.5

80.83 €

2 6 giorni 2205152030.5

87.92 €

2 6 giorni 2225152230.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle Altro work material Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza
Material type JC8015 R Precision(mm) 0.015~-0.015 Material PVD Coating
Machining Application For finishing, high-feed shape processing

Supporto tecnico