Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL-PSRNL-40-12HP |
SL-PSRNR-40-12HP |
SL-PSSNL-40-12HP-X |
SL-PSSNR-40-12HP-X |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Selfishly | Rake angle (°) | Blade Inclination Angle (°) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.15 € | 1 | 6 giorni | Diametro esterno | Lato sinistro | -6 | -6 | 15 | 75 | 22 | 35 | ||
467.15 € | 1 | 6 giorni | Diametro esterno | Lato destro | -6 | -6 | 15 | 75 | 22 | 35 | ||
467.15 € | 1 | 6 giorni | Diametro esterno / Faccia / Profilatura / Smusso | Lato sinistro | -8 | 0 | 45 | 45 | 27 | 30.0 | ||
467.15 € | 1 | 6 giorni | Diametro esterno / Faccia / Profilatura / Smusso | Lato destro | -8 | 0 | 45 | 45 | 27 | 30.0 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (Tipo rettangolare) | Clamp Shape | Blocco a leva | Specifications | High Pressure Coolant, with Oil Holes |
---|---|---|---|---|---|
Tip Size | 12 | iC | 1/2 | Gauge Chip | SNMG 12 04 08 |
Torque(Nm) | 3.9 | Coupling Size(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Application
Selfishly
Rake angle(°)
Blade Inclination Angle(°)
Lead Angle(°)
Cutting Angle(°)
Function Width(mm)
Function Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali