Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.32 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 9.53(3/8) | 3.97 | GC235 | 09 | Heavy | 9.5 | ||
22.77 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 9.53(3/8) | 3.97 | GC4030 | 09 | Heavy | 9.5 | ||
22.32 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 9.53(3/8) | 3.97 | GC235 | 09 | Light | 9.5 | ||
22.83 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 9.53(3/8) | 3.97 | GC4030 | 09 | Light | 9.5 | ||
22.77 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 9.53(3/8) | 3.97 | GC4040 | 09 | Light | 9.5 | ||
17.41 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 9.53(3/8) | 3.97 | H13A | 09 | Light | 9.5 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 12.7(1/2) | 4.76 | GC235 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
23.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4030 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
23.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4040 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
18.19 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 12.7(1/2) | 4.76 | H13A | 12 | Heavy | 12.7 | ||
18.19 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 12.7(1/2) | 4.76 | SM30 | 12 | Heavy | 12.7 | ||
23.31 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 12.7(1/2) | 4.76 | GC235 | 12 | Light | 12.7 | ||
23.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4030 | 12 | Light | 12.7 | ||
23.76 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 12.7(1/2) | 4.76 | GC4040 | 12 | Light | 12.7 | ||
18.19 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 12.7(1/2) | 4.76 | H13A | 12 | Light | 12.7 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | P(11°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corner R(mm) | 0.8 | Tip hand (right or left) | No-hand | Dimension d1(mm) | 4.4 |
Configura
Proprietà di base
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali