• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Super EC【10 Pezzi per confezione】

Super EC

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1000C50111

Marca: NORITAKE

Prezzo: 188.49

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000C50111

Codice componente
1000C50111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

188.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Ghisa / Non metallo Abrasive material C / GC
Particle Size(#) 24 Hardness T Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 4 Internal Diameter(mm) 20 Maximum operating rotation speed(m/s) 100
Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B Tool Used For Engine Cutter
Application For non-metal Application details Cutting Stone Material, Concrete, Cast Iron Pipes etc. Reinforced type Double-sided reinforcement
Features 1 It is a high-speed cutting wheel specially developed for the Engine Cutter. Features 2 Its strength lies in special cutting needed during natural disasters. It is a design that emphasizes safety, obtaining "special accreditation" in Japan.

Si trova sulla pagina di Super EC, il codice articolo è il seguente: 1000C50111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000C50111.

Supporto tecnico