Disco con lato ruvido【25 Pezzi per confezione】

Disco con lato ruvido

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1000C71032

Marca: NORITAKE

Prezzo: 162.74

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000C71032

Codice componente
1000C71032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

162.74 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto work material Acciaio generico Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Outer Diameter(mm) 355 Blade thickness(mm) 3
Internal Diameter(mm) 25.4 Maximum operating rotation speed(m/s) 63 Packaging Quantity(sheet) 25
Binding Agent B Tool Used For Cutting Machine Application General Use
Application details General Steel Materials (Pipe, Angle, Channel, Section Steel, etc.) Reinforced type 1 Sheet Reinforced Features 1 The product is the type with rough surface on the grindstone side. This is a cutoff grindstone with superior cut and durability.

Si trova sulla pagina di Disco con lato ruvido, il codice articolo è il seguente: 1000C71032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000C71032.

Supporto tecnico