• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave tipo L, testa a sfera lunga BPL

Chiave tipo L, testa a sfera lunga BPL
Long type L-type hex bar wrench ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· A ball point L-type wrench that boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPL-02
BPL-03
BPL-04
BPL-05
BPL-06
BPL-08
BPL-1.5
BPL-2.5
BPL-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

3.17 €

1 9 giorni 2103163

3.97 €

1 5 giorni 3122218

4.37 €

1 9 giorni 41312516

4.95 €

1 5 giorni 51403030

5.51 €

1 9 giorni 61543445

7.91 €

1 9 giorni 81724395

3.17 €

1 9 giorni 1.598152

3.77 €

1 9 giorni 2.5113194

12.59 €

1 9 giorni 1019052170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico