Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BSB-02S |
BSB-03S |
BSB-04S |
BSB-05S |
BSB-06S |
BSB-07S |
BSB-08S |
BSB-2.5S |
BSB-10S |
BSB-12S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (Inch) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/16 | 50 | 4 | 1 | |
6.15 € | 1 | 5 giorni | 3/32 | 63 | 6 | 2 | ||
6.15 € | 1 | 9 giorni | 1/8 | 71 | 8 | 7 | ||
6.83 € | 1 | 9 giorni | 5/32 | 80 | 9 | 13 | ||
7.33 € | 1 | 9 giorni | 3/16 | 90 | 11 | 20 | ||
8.41 € | 1 | 9 giorni | 7/32 | 94 | 12 | 31 | ||
8.85 € | 1 | 9 giorni | 1/4 | 100 | 13 | 35 | ||
5.44 € | 1 | 9 giorni | 5/64 | 56 | 5 | 1 | ||
10.33 € | 1 | 9 giorni | 5/16 | 112 | 16 | 70 | ||
15.33 € | 1 | 9 giorni | 3/8 | 125 | 18 | 115 |
Loading...
Type | Chiave esagonale profilo a L | Tip Type | Tipo a sfera | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel | Features | Due to the high-level heating treatment and hard chromate plating, abrasion to hex parts is prevented, with its toughness (resistance to breaking) increasing and the accurate work and safety increasing while the strength level is high. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension(Inch)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali