• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set chiavi offset a cricchetto rapido oscillante RMFQ-19

Set chiavi offset a cricchetto rapido oscillante RMFQ-19
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RMFQ-19

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 42.59

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RMFQ-19

Codice componente
RMFQ-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Combinazione Meccanismo a cricchetto Disponibile Orientabile (flessibile) Disponibile
Lunghezza complessiva(mm) 215 Dimensione larghezza di chiave(mm) 19 Classificazione singolo prodotto/set Articolo singolo
Larghezza compensazione chiave DB (misura D1)(mm) 39 Larghezza compensazione chiave DB (misura D2)(mm) 34 Spessore compensazione chiave DB (misura T1)(mm) 8.3
Spessore compensazione chiave DB (misura T2)(mm) 11.2

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a cricchetto rapido oscillante RMFQ-19, il codice articolo è il seguente: RMFQ-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMFQ-19.

Supporto tecnico