Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.7 | Applicable Work Material | Asbestos dual-layer pipe, cross-linked polyethylene pipe, void pipe, cast iron pipe, drainage mass adjuster kitchen panel. *Cannot be used for cutting concrete and metal. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali