• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mola diamantata dura compatibile con fresa per piastrelle (a secco)

Mola diamantata dura compatibile con fresa per piastrelle (a secco)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KW105

Marca: LOBTEX

Prezzo: 79.16

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KW105

Codice componente
KW105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.16 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo ondulato Specifications A secco
Application Piastrella Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.8
Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15 Mass(g) 120
JAN Code 4963202-037563 Features 1 The continuous slanted wave shape quickly discharges chips. Features 2 The holes on the base plate increase the air flow, thus improving the air cooling effect.

Si trova sulla pagina di Mola diamantata dura compatibile con fresa per piastrelle (a secco), il codice articolo è il seguente: KW105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KW105.

Supporto tecnico