Mola a tazza per fresa con superficie diamantata (a secco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF4

Codice componente
CF4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

258.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Specifications A secco Application Materiale pietra
Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 4.5 Hole Diameter(mm) Screw 10M
Details Type For finishing Mass(g) 360 JAN Code 4963202-017213
Applicable Work Material Plain concrete, U-shaped groove, Hume pipes, Marble (including artificial), Red bricks, Fireproof bricks (soft), Polished color plates, Alumina concrete bricks, Mortar, Blocks, Bush hammered granite blocks, Natural cobblestone gravel paint, Interlocking, Tile, Asphalt road surfaces, Concrete road surfaces Features 1 High class product, excellent in balance of sharpness and life. For stone, concrete block, fire-resistant brick. Use it for finishing.

Si trova sulla pagina di Mola a tazza per fresa con superficie diamantata (a secco), il codice articolo è il seguente: CF4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF4.

Supporto tecnico