• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lama Zetflashar per alluminio / lamiere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAS80
FAS100
FAS105
FAS110
FAS125
FAS160
FAS180
FAS203
FAS216
FAS255
FAS305
FAS355
FAS380
FAS405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)

61.47 €

1 5 giorni 8030220-4963202-03464770

64.71 €

1 5 giorni 10040220-4963202-034685120

63.71 €

1 8 giorni 10540220-4963202-034722120

64.86 €

1 5 giorni 11040220-4963202-034760140

84.55 €

1 5 giorni 12540220-4963202-034807190

94.07 €

1 5 giorni 16060220-4963202-034845300

81.51 €

1 5 giorni 18060220-4963202-034883370

91.11 €

1 5 giorni 203802.225.4254963202-034920580

93.97 €

1 5 giorni 216802.225.4254963202-034968630

122.70 €

1 5 giorni 2551002.825.4254963202-0350021100

128.96 €

1 5 giorni 3051002.825.4-4963202-0350401700

178.25 €

1 5 giorni 355120325.4-4963202-0350882440

185.90 €

1 5 giorni 380120325.4-4963202-0351252700

220.37 €

1 5 giorni 405120325.4-4963202-0351633060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Alluminio Chip Diamante

Supporto tecnico