Bussole (12 punte) 6DB

Bussole (12 punte) 6DB
  • Sconto volumi elevati
Socket for manual socket wrench that's ideal for tightening/loosening inch-sized bolts and nuts.
[Features]
· It can be used for tightening inch-size hex bolts and nuts.
· Available in abundant sizes.
· Double hexagonal subtense shape provides good inset.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6DB-24
6DB-26
6DB-28
6DB-30
6DB-32
6DB-34
6DB-36
6DB-38
6DB-40
6DB-42
6DB-44
6DB-46
6DB-48
6DB-50
6DB-52
6DB-54
6DB-56
6DB-58
6DB-60
6DB-64
6DB-68
6DB-70
6DB-72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

17.76 €

1 9 giorni 3/45028341416170

17.83 €

1 9 giorni 13/165030341518180

18.69 €

1 9 giorni 7/85232341518200

18.69 €

1 9 giorni 15/165234.0341720200

18.69 €

1 9 giorni 15236361722200

22.00 €

1 9 giorni 1-1/165338381922245

20.97 €

1 9 giorni 1-1/85640402122270

24.09 €

1 9 giorni 1-3/165642422125310

24.35 €

1 9 giorni 1-1/45644442125345

28.34 €

1 9 giorni 1-5/165646.0462125350

28.71 €

1 9 giorni 1-3/85848482325400

28.71 €

1 9 giorni 1-7/165850502430400

29.21 €

1 9 giorni 1-1/26052.552.52530465

34.33 €

1 9 giorni 1-9/166055.555.52530470

34.41 €

1 9 giorni 1-5/86355.555.52735480

39.11 €

1 9 giorni 1-11/166357572735500

39.50 €

1 9 giorni 1-3/46560603035550

39.71 €

1 9 giorni 1-13/166562.0623035580

52.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1-7/86765653038650

53.16 €

1 9 giorni 27068.0683238730

67.58 €

1 9 giorni 2-1/87674743441925

71.63 €

1 9 giorni 2-3/167876.0763641940

81.39 €

1 9 giorni 2-1/480808036411140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Supporto tecnico