Codice articolo del costruttore: HD412
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 91.02 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HD412
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Mass(g) | 960 | Set Content 1 | 4D-10, 4D-11, 4D-12, 4D-13, 4D-14, 4D-15, 4D-16, 4D-17, 4D-18, 4D-19, 4D-20, 4D-21 / with socket holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole (doppio esagono, con supporto) HD412, il codice articolo è il seguente: HD412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HD412.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali