• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Set bussole (a brugola, con supporto) HS306

Set bussole (a brugola, con supporto) HS306

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HS306

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 40.83

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS306

Codice componente
HS306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.83 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 230 Set Content 1 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17 / With Socket Holder

Supporto tecnico