Codice articolo del costruttore: 750MS
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 181.66 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
750MS
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale/giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 27 / 26 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 | Mass(g) | 3500 |
Set Content 1 | Socket (Hexagon): 4S-08, 4S-10, 4S-11, 4S-12, 4S-13, 4S-14, 4S-17, 4S-19, 4S-21, 4S-22, 4S-24, 4S-26, 4S-27 / Ratchet Handle (Hold Type): RH40K / Spinner Handle: 211 / Extension Bar: 321 (150 mm) / Ball Joint: BJ40 / Crossbar: 110 / Metal Case: MC750N |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 750MS, il codice articolo è il seguente: 750MS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750MS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali