Bussola a brugola lunga per chiavi a percussione (con magnete) 4AH-LK

Bussola a brugola lunga per chiavi a percussione (con magnete) 4AH-LK
An impact socket ideal for tightening and loosening hexagon socket head cap screws and locking screws in deep and narrow places.
[Features]
· A long magnetic tip type.
· Can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AH-05LK
4AH-06LK
4AH-08LK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)

22.82 €

1 10 giorni 510

22.88 €

1 10 giorni 610

24.17 €

1 8 giorni 815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150
Through Hole I.D. (d Dimension)(mm) 11 Mass(g) 125

Supporto tecnico