Set giraviti a cricchetto RDS32

Set giraviti a cricchetto RDS32
Full set containing screwdriver type handles and tip replacement bits.
[Features]
· Screwdriver-type handles with built-in ratchet mechanism are available in 3 types.
· There are 32 types of replaceable tip bits.
· A full set of screwdrivers that also accommodates 3 types of extension bit holders.
[Applications]
· A complete set ideal for tightening/loosening flathead / Phillips head screws and hexagon socket bolts.
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RDS32

Codice componente
RDS32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.42 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 8 / 5.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Shaft type Tipo quadrato Magnet Disponibile
Grip Type Resina Width across flat dimension(mm) 6.35 Weight(g) 1020
Set Content Ratchet Screwdriver (RD), Ratchet Stubby Screwdriver (RSD), Bit Holder (RDBH-060 <60 mm>, 140 <140 mm>, 210 <210 mm>), Screwdriver & Adapter Bit Set (BTPM10S), Hex Bit Set (BTH10S), T Type Torx Bit Set (BTTH12S), Bit Holder (BTB12 ), Plastic Case Specifications Magnetic (Bit Holder), with PE Case

Si trova sulla pagina di Set giraviti a cricchetto RDS32, il codice articolo è il seguente: RDS32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RDS32.

Supporto tecnico