Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SCF-08F |
3SCF-10F |
3SCF-11F |
3SCF-12F |
3SCF-13F |
3SCF-14F |
3SCF-15F |
3SCF-16F |
3SCF-17F |
3SCF-18F |
3SCF-19F |
3SCF-21F |
3SCF-22F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.45 € | 1 | 9 giorni | 8 | 50.5 | 65 | ||
31.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 53 | 70 | ||
31.98 € | 1 | 9 giorni | 11 | 53 | 70 | ||
31.98 € | 1 | 9 giorni | 12 | 55 | 75 | ||
32.58 € | 1 | 5 giorni | 13 | 58 | 80 | ||
32.98 € | 1 | 9 giorni | 14 | 60 | 90 | ||
35.67 € | 1 | 9 giorni | 15 | 61 | 95 | ||
35.67 € | 1 | 5 giorni | 16 | 63 | 100 | ||
35.67 € | 1 | 5 giorni | 17 | 65 | 115 | ||
41.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 18 | 66 | 120 | |
37.14 € | 1 | 9 giorni | 19 | 67 | 120 | ||
37.14 € | 1 | 9 giorni | 21 | 70 | 130 | ||
37.14 € | 1 | 9 giorni | 22 | 71 | 135 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali