Set impugnatura Torque TGS20

Set impugnatura Torque TGS20
A tip mounting wrench for machine tools that enables anyone to easily control the torque by the clicking feel transmitted to the hand.
[Features]
· 2 types of bits are included: T type Torx(R) and Torx(R) Plus.
· Includes an extended bit holder that can be used conveniently for deep work.
[Applications]
· Insert a bit into the T-shaped holder for use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TGS20

Codice componente
TGS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo a funzione singola Torque Adjustment Range (cN/m) 60 / 90 / 120 / 140 / 200 / 300 / 500 Tip Type Tipo Torx (A sei lobi)
With or without idling function N/A Torque Precision (±%) 10 / 15 Bit Individual Product, Set Product Set prodotto
Load direction Tipo destro Bit Quantity 20 Presence of magnet at the blade tip Disponibile
Tip two-sided width size 6.35 Set Content Torque Grips: TG-0.6, 0.9, 1.2, 1.4, 2, 3, 5, Bit Holder: RDBH-065 (65 mm), T Series Torx Bits Set (BTTH10S), Torx Plus Bits Set (BTIP10S), Plastic Case Mass(g) 820

Si trova sulla pagina di Set impugnatura Torque TGS20, il codice articolo è il seguente: TGS20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TGS20.

Supporto tecnico