• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi senza scanalature, X Performer gambo lungo LT-S-XPF

Serie di maschi senza scanalature, X Performer gambo lungo LT-S-XPF
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Roll tap
· Screw type: metric
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [◎] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [◎] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Stainless Steel (SUS) [◎] /Tempered Steel (25-35 HRC) [◎] / Cast Steel (SC) [○] / Copper (Cu) [◎] / Brass (Bs) [◎] / Brass Cast Iron (BsC) [◎] / Aluminum Rolled Material (AL) [◎] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [◎] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [◎]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-B-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X80
LT-S-XPF-RH5-P-M3X0.5X120
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-B-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH6-B-M5X0.8X150
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X80
LT-S-XPF-RH6-P-M4X0.7X120
LT-S-XPF-RH6-P-M5X0.8X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-B-M6X1X150
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M8X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-B-M10X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.5X150
LT-S-XPF-RH7-B-M12X1.25X150
LT-S-XPF-RH7-P-M6X1X100
LT-S-XPF-RH7-P-M8X1.25X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.5X100
LT-S-XPF-RH7-P-M10X1.25X100
LT-S-XPF-RH8-B-M12X1.75X150
LT-S-XPF-RH8-P-M12X1.75X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

27.94 €

1 6 giorni M30.580RH51848323655

37.05 €

1 Disponibile 15 giorni M30.5120RH51848323659

27.94 €

1 Disponibile 6 giorni M30.580RH51848323654

37.05 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5120RH51848323658

25.83 €

1 6 giorni M40.780RH62058323671

35.45 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7120RH62058323675

29.84 €

1 6 giorni M50.8100RH6225.58323679

46.06 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8150RH6225.58323683

25.83 €

1 Disponibile 6 giorni M40.780RH62058323670

35.45 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7120RH62058323674

29.84 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8100RH6225.58323678

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni M61100RH72468323685

43.86 €

1 Disponibile 6 giorni M61150RH72468323689

35.05 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25100RH7-6.28323699

51.47 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25150RH7-6.28323703

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5100RH7-78323713

56.37 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5150RH7-78323717

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25100RH7-78323721

56.37 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25150RH7-78323725

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni M121.5150RH7-8.58323747

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni M121.25150RH7-8.58323755

28.84 €

1 Disponibile 6 giorni M61100RH72468323684

35.05 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25100RH7-6.28323698

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5100RH7-78323712

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25100RH7-78323720

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni M121.75150RH8-8.58323739

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni M121.75150RH8-8.58323738

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Coating Details V coated

Supporto tecnico