• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi rivestimento TiN, filettatura corta, gambo lungo TIN-LT-S-TPT

Serie di maschi conici per tubi rivestimento TiN, filettatura corta, gambo lungo TIN-LT-S-TPT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: TiN
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [○] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [◎] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Tempered Steel (25 to 35HRC) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-LT-S-TPT-1/2-14X150
TIN-LT-S-TPT-1/4-19X100
TIN-LT-S-TPT-1/4-19X120
TIN-LT-S-TPT-1/8-28X100
TIN-LT-S-TPT-1/8-28X120
TIN-LT-S-TPT-3/8-19X100
TIN-LT-S-TPT-3/8-19X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

122.02 €

1 6 giorni Rc1/2141501827178309369

64.62 €

1 6 giorni Rc1/4191001119.512.58309358

71.50 €

1 6 giorni Rc1/4191201119.512.58309359

53.57 €

1 6 giorni Rc1/828100816.510.58309354

60.18 €

1 6 giorni Rc1/828120816.510.58309355

100.94 €

1 6 giorni Rc3/8191001421148309363

93.52 €

1 6 giorni Rc3/8191201421148309364

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Supporto tecnico