• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a gambo dritto per fresatura a spallamento, a 4 angoli, serie PSF SS Phoenix

Fresa a gambo dritto per fresatura a spallamento, a 4 angoli, serie PSF SS Phoenix
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSF09R025SS25-3S
PSF09R032SS32-4S
PSF09R040SS32-5S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No.

254.50 €

1 6 giorni 25120253357803001

326.80 €

1 6 giorni 32130324457803002

413.00 €

1 6 giorni 40140325507803003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Mounting Method Con maniglia Applicable Chip SDKT09T308…

Supporto tecnico